在无主站模块的情况下连接24 V电源
请按以下步骤操作:
- 连接外部24 V电源时,请使用下列安装工具:
- M4叉形或环形线鼻,带有绝缘套且电缆截面最大为4 mm2,或
- M4管道电缆线鼻,带有热缩管绝缘且电缆截面最大为 6 mm2
- 对于不带主站模块的轴组,请将24 V电源直接连接至DC 24 V汇流排X5上。
单侧馈电
下图举例显示了将24 V电源单侧连接至不带主站模块的轴组中最后一个轴模块上的接口X5。

[1] | 外部DC 24 V电源 |
[2] | DC 24 V熔断保险丝 |
双侧馈电
下图举例显示了将24 V电源双侧连接至供电模块上和不带主站模块的轴组中最后一个轴模块上的接口X5。

[1] | 外部DC 24 V电源 |
[2] | DC 24 V熔断保险丝 |