24-V-Versorgungsspannung ohne Master-Modul anschließen
Gehen Sie wie folgt vor:
- Verwenden Sie für den Anschluss der externen 24-V-Versorgungsspannung folgendes Installationsmaterial:
- Gabel- oder Ringschuhe M4 mit Isolierkragen und einem Kabelquerschnitt von maximal 4 mm2 oder
- Rohrkabelschuhe M4 mit Schrumpfschlauchisolierung und einem Kabelquerschnitt von maximal 6 mm2
- Schließen Sie bei einem Achsverbund ohne Master-Modul die 24-V-Versorgungsspannung direkt an der DC-24-V-Verschienung X5 an.
Einseitige Einspeisung
Das folgende Bild zeigt beispielhaft den einseitigen Anschluss der 24-V-Versorgungsspannung am Anschluss X5 am letzten Achsmodul im Achsverbund ohne Master-Modul.

[1] | Externe DC-24-V-Spannungsversorgung |
[2] | DC-24-V-Sicherung |
Zweiseitige Einspeisung
Das folgende Bild zeigt beispielhaft den zweiseitigen Anschluss der 24-V-Versorgungsspannung am Anschluss X5 am Versorgungsmodul und am letzten Achsmodul im Achsverbund ohne Master-Modul.

[1] | Externe DC-24-V-Spannungsversorgung |
[2] | DC-24-V-Sicherung |