连接外部24 V电源

请按以下步骤操作:

  • 外部24 V电源可直接连接到DC 24 V汇流排X5或主站模块MDM90A的端子X5_A上。
  1. 请按照以下方式连接外部24 V电源:
    • 单侧连接至供电模块、主站模块或轴组中的最后一个轴模块
    • 双侧连接至供电模块或主站模块和轴组中的最后一个轴模块。在双侧馈电的情况下,电子设备电源中断点的布置方式应使两个区段的电流负载对称分配。如果使用2个独立的电源件,请确保两个电源件输出端具有相同的参考电位。
  2. 根据待供电设备的功率要求选择导线的截面。遵守项目设计一章中的提示。
  3. 请注意,24 V导线的最大允许长度为30 m。