Conectar a tensão de alimentação de 24 V com módulo mestre

Em um sistema de eixo com módulo mestre, a tensão de alimentação é alimentada na conexão X5_A do módulo mestre no sistema de eixo  .

Alimentação unilateral

A figura a seguir mostra um exemplo de conexão unilateral da tensão de alimentação de 24 V na conexão X5_A do módulo mestre no sistema de eixo.

[1]

Alimentação externa 24 VCC em X5_A

[2]

Fusível de 24 VCC