Raccordement des câbles avec extrémité libre sur le raccordement X1650

Le tableau suivant indique l'affectation des conducteurs des câbles portant les références suivantes.

Référence

28117794

Confection

Extrémité libre

Description

Connecteur préconfectionné

Couleur /
Section de conducteur

Marquage

Confection

Signal

Contact

Brun 2.5 mm2

1

Non confectionné

Alimentation logique/L1

+24V/L1

1

Blanc 2.5 mm2

2

Non confectionné

Alimentation en puissance - potentiel de référence/N2

0V48/N2

2

Bleu 2.5 mm2

3

Non confectionné

Alimentation logique - potentiel de référence/N1

0V24/N1

3

Noir 2.5 mm2

4

Non confectionné

Alimentation en puissance/L2

+48V/L2

4

Gris 2.5 mm2

5

Non confectionné

Mise à la terre fonctionnelle

FE