Connectique
Les connecteurs M12 du module d'interface sont en exécution avec verrouillage Push-Pull selon la norme IEC 61076-2-010. Les câbles de raccordement avec verrouillage Push-Pull permettent le raccordement rapide des composants.
REMARQUE

Les connecteurs avec verrouillage Push-Pull selon la norme IEC 61076-2-010 permettent au choix d'utiliser des connecteurs M12 avec verrouillage par vis ou des connecteurs M12 avec verrouillage Push-Pull.
Informations complémentaires