Raccordement des connecteurs

Tenir compte des remarques suivantes pour le raccordement des connecteurs.

  • Lors du choix des connecteurs côté câble, tenir compte du détrompage prédéfini pour les connecteurs M12 côté appareil, voir le chapitre Affectation des connecteurs du module d'interface.
  • Lors du raccordement des câbles, procéder à un verrouillage complet des connecteurs des câbles avec les connecteurs M12 côté appareil (Push-Pull ou filetage M12x1).
  • Les positions des connecteurs côté appareil sont prescrites dans la position de montage et dans la position angulaire et ne peuvent pas être modifiées par le client. Les positions des connecteurs sont définies de manière à ce que, en cas d'utilisation de connecteurs coudés, la sortie de câble de tous les raccordements soit coordonnée. Tenir compte des remarques concernant le sens de sortie des câbles en cas d'utilisation des connecteurs coudés, voir le chapitre Pivotement du module d'interface.
  • Noter que, lors du montage des câbles ou du fonctionnement, aucune force ou aucun couple ne s'exerce sur les raccordements des connecteurs.