Conexión de conector enchufable

Tenga en cuenta las indicaciones siguientes al conectar conectores enchufables:

  • Al seleccionar los conectores del cable, tenga en cuenta la codificación especificada para los conectores M12 de la unidad, véase el capítulo Asignación de los conectores enchufables en el módulo de interfaz
  • Al conectar el cable, asegúrese de que el conector enchufable del cable está totalmente encajado con el conector M12 de la unidad (push-pull o rosca M12x1).
  • Las posiciones de los conectores de la unidad son fijas en la posición de montaje y en la posición angular y no pueden ser modificadas por el usuario. Las posiciones de los conectores están definidas de tal forma que la salida de cables de todas las conexiones está coordinada cuando se utilizan conectores acodados. Para obtener información sobre cómo cambiar la dirección de salida del cable cuando se utilizan enchufes acodados, consulte el capítulo Girar el módulo de interfaz.
  • Asegúrese de que ninguna fuerza o par de apriete actúe sobre las conexiones de enchufe durante el montaje o el funcionamiento de los cables.