Conexão do conector

Para conexão do conector, observar as informações a seguir:

  • Ao selecionar os conectores do lado do cabo, observar a codificação especificada para os conectores M12 no lado da unidade, consultar o capítulo Atribuição dos conectores no módulo de interface
  • Ao conectar o cabo, verificar se o conector do lado do cabo está totalmente travado com o conector M12 do lado da unidade (Push-Pull ou rosca M12x1).
  • As posições dos conectores no lado da unidade são fixas na forma construtiva e na posição angular e não podem ser alteradas pelo usuário. As posições dos conectores são definidas de forma que a saída do cabo de todas as conexões seja coordenada ao usar conectores angulares. Para obter informações sobre como alterar a direção da saída do cabo ao usar conectores angulares, consultar o capítulo Girar módulo de interface.
  • Verificar se nenhuma força ou torque está atuando sobre as conexões durante a montagem ou operação do cabo.