连接插接头

连接插接头时,请注意以下提示:

  • 选择电缆侧的插接头时,请遵守设备侧M12插头的规定编码,参见接口模块上的插接头分配一章
  • 连接电缆时,确保电缆侧插接头与设备侧M12插头(推拉式或M12x1螺纹)能够完全锁合。
  • 设备侧的插接头位置固定在安装位置和角度位置,用户不得更改。在使用直角插头时,确定插接头位置时应确保所有连接电缆出线均协调一致。有关使用直角插头时更改电缆出线方向的提示,请参见旋转接口模块一章。
  • 确保在电缆安装或操作过程中插头连接不会受到力或扭矩的作用。