Conexão dos cabos com extremidade aberta à conexão X1650

A tabela abaixo apresenta a atribuição dos fios do cabo com os seguintes códigos:

Códigos

28117794

Montagem

Extremidade do cabo aberta

Descrição

Conector pré-montado

Cor/
seção transversal do fio

Identificação

Montagem

Sinal

Contato

Marrom 2.5 mm2

1

Não montado

Alimentação lógica/L1

+24V/L1

1

Branco 2.5 mm2

2

Não montado

Potencial de referência da tensão de alimentação/N2

0V48/N2

2

Azul 2.5 mm2

3

Não montado

Potencial de referência da alimentação lógica/N1

0V24/N1

3

Preto 2.5 mm2

4

Não montado

Tensão de alimentação/L2

+48V/L2

4

Cinza 2.5 mm2

5

Não montado

Terra funcional

FE