Conexión de los cables con extremo abierto en la conexión X1650
La siguiente tabla muestra la asignación de conductores de los cables con las siguientes referencias de pieza:
Referencias de pieza | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28117794 |
Ensamblaje | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Extremo de cable abierto | Descripción | Conector enchufable prefabricado | |||||||
| |||||||||
Color del conductor/ | Identificación | Fabricación | Señal | Contacto | |||||
Marrón 2.5 mm2 | 1 | No prefabricado | Alimentación del sistema lógico/L1 | +24V/L1 | 1 | ||||
Blanco 2.5 mm2 | 2 | No prefabricado | Potencial de referencia de alimentación de potencia/N2 | 0V48/N2 | 2 | ||||
Azul 2.5 mm2 | 3 | No prefabricado | Potencial de referencia de alimentación del sistema lógico/N1 | 0V24/N1 | 3 | ||||
Negro 2.5 mm2 | 4 | No prefabricado | Alimentación de potencia/L2 | +48V/L2 | 4 | ||||
Gris 2.5 mm2 | 5 | No prefabricado | Conexión a tierra funcional | FE |
| ||||