X1650: alimentación del sistema lógico y de potencia

La siguiente tabla muestra información sobre esta conexión:

Función

Entrada de alimentación del sistema lógico, entrada de alimentación de potencia

Tipo de conexión

M12, 5 polos, macho, codificado en L, color: negro

Esquema de conexiones

Asignación

Contacto

Función

1

+24V/L1

Alimentación del sistema lógico/L1

2

0V48/N2

Potencial de referencia de alimentación de potencia/N2

3

0V24/N1

Potencial de referencia de alimentación del sistema lógico/N1

4

+48V/L2

Alimentación de potencia/L2

FE

Conexión a tierra funcional