X1650: Logik- und Leistungsversorgung
Die folgende Tabelle zeigt Informationen zu diesem Anschluss:
Funktion |
|---|
Eingang Logikversorgung, Eingang Leistungsversorgung |
Anschlussart |
|---|
M12, 5-polig, male, L-codiert, Farbe: schwarz |
Anschlussbild |
|---|
|
Belegung | ||
|---|---|---|
Kontakt | Funktion | |
1 | +24V/L1 | Logikversorgung/L1 |
2 | 0V48/N2 | Leistungsversorgung-Bezugspotenzial/N2 |
3 | 0V24/N1 | Logikversorgung-Bezugspotenzial/N1 |
4 | +48V/L2 | Leistungsversorgung/L2 |
| FE | Funktionserde |
Weiterführende Informationen