Anschluss der Kabel mit offenem Ende am Anschluss X1650

Die folgende Tabelle zeigt die Aderbelegung der Kabel mit folgenden Sachnummern:

Sachnummern

28117794

Konfektionierung

Offenes Kabelende

Beschreibung

Konfektionierter Steckverbinder

Aderfarbe/
Aderquerschnitt

Kennzeichnung

Konfektionierung

Signal

Kontakt

Braun 2.5 mm2

1

unkonfektioniert

Logikversorgung/L1

+24V/L1

1

Weiß 2.5 mm2

2

unkonfektioniert

Leistungsversorgung-Bezugspotenzial/N2

0V48/N2

2

Blau 2.5 mm2

3

unkonfektioniert

Logikversorgung-Bezugspotenzial/N1

0V24/N1

3

Schwarz 2.5 mm2

4

unkonfektioniert

Leistungsversorgung/L2

+48V/L2

4

Grau 2.5 mm2

5

unkonfektioniert

Funktionserde

FE