下表显示电缆(部件号如下)的芯线配置:
部件号
28117794
预制
裸露的电缆末端
说明
预制的插接头
导线颜色/导线横截面
标志
信号
触点
棕色2.5 mm2
1
未预制
逻辑供电/L1
+24V/L1
白色2.5 mm2
2
逻辑供电参考电位/N2
0V48/N2
蓝色2.5 mm2
3
逻辑供电参考电位/N1
0V24/N1
黑色2.5 mm2
4
逻辑供电/L2
+48V/L2
灰色2.5 mm2
5
功能接地
FE