İşlem verileri

İşlem verilerini görüntülemek için, cihaz seçimi menüsündeki Gateway sekmesinde Bağlan düğmesi üzerine tıklayın. Kaç tane frekans çeviricinin bağlandığına bağlı olmaksızın her zaman 8 sekme görüntülenir. Her sekme, MOVITRAC® Gateway ile bağlanmış olabilen bir frekans çeviriciyi temsil eder.

[1]

Frekans çeviricilerin işlem verilerinin sekmeleri

[2]

İşlem giriş verileri ve işlem çıkış verileri arasında geçiş yapmak için 1. <PO/PI> işlev tuşuna tıklayın.

[3]

Ondalık ve onaltılık görünüm arasında geçiş yapmak için 3. <Hex/Dec> işlev tuşuna tıklayın.

[4]

Cihaz seçimine geri dönmek için 4. <Esc> işlev tuşuna tıklayın.