Données process
Pour afficher les données process, appuyer sur le bouton Connecter dans le menu Sélection d'appareil dans l'onglet Passerelle. Huit onglets sont toujours affichés, quel que soit le nombre de variateurs de vitesse raccordés. Chaque onglet représente un variateur de vitesse pouvant être relié à la passerelle MOVITRAC®.
[1] | Onglets des données process des variateurs de vitesse |
[2] | Pour passer des données entrées process aux données sorties process, appuyer sur la première touche de fonction <PO/PI>. |
[3] | Pour passer de la vue décimales à la vue hexadécimale, appuyer sur la troisième touche de fonction <Hex/Dec>. |
[4] | Pour revenir à la sélection d'appareil, appuyer sur la quatrième touche de fonction <Esc>. |