Datos de proceso
Para mostrar los datos de proceso, haga clic, desde el menú Selección de unidad, en la pestaña Pasarela, en el botón Conectar. Siempre se muestran 8 pestañas, independientemente del número de variadores que se hayan conectado. Cada pestaña equivale a un variador que puede estar conectado con la pasarela MOVITRAC®.
[1] | Pestañas de los datos de proceso de los variadores |
[2] | Para cambiar entre los datos de entrada de proceso y los datos de salida de proceso, pulse la 1.a tecla de función <PO/PI>. |
[3] | Para cambiar entre la vista decimal y hexadecimal, pulse la 3.a tecla de función <Hex/Dec>. |
[4] | Para retornar a la selección de unidad, pulse la 4.a tecla de función <Esc>. |