Procesdata

Om de procesdata weer te geven, tipt u in het menu Apparaatkeuze onder tabblad Gateway op de knop Verbinden. Er zijn altijd 8 tabbladen te zien, ongeacht hoe veel regelaars daarvan zijn aangesloten. Elk tabblad staat voor een regelaar die met de MOVITRAC®-gateway verbonden kan zijn.

[1]

Tabbladen van de procesdata van de regelaars

[2]

Om tussen de procesingangsdata en de procesuitgangsdata te switchen, tipt u op de 1e functietoets <PO/PI>.

[3]

Om tussen decimale en hexadecimale weergave te switchen, tipt u op de 3e functietoets <Hex/Dec>.

[4]

Om terug te keren naar de apparaatkeuze, tipt u op de 4e functietoets <Esc>.