Processdata
Tryck på knappen Connect (Anslut) på fliken Gateway i menyn med enhetsurvalet för att visa processdata. 8 flikar visas alltid oberoende av antalet anslutna omformare. Varje flik innehåller en omformare som kan anslutas till MOVITRAC®-gatewayen.
[1] | Flikar med omformarnas processdata. |
[2] | Tryck på den första funktionsknappen "PO/PI" för att växla mellan processingångsdata och processutgångsdata. |
[3] | Tryck på den tredje funktionsknappen "Hex/Dec" för att växla mellan decimaler och hexadecimaler. |
[4] | Tryck på den fjärde funktionsknappen "Esc" för att gå tillbaka till enhetsurvalet. |