Dane procesowe
Aby wyświetlić dane procesowe, należy w menu Wybór urządzenia w zakładce Bramka nacisnąć przycisk Połącz. Wyświetla się zawsze 8 zakładek, niezależnie od liczby podłączonych falowników. Każda zakładka oznacza jeden falownik, który może zostać połączony z bramką MOVITRAC®.
[1] | Zakładki danych procesowych falowników |
[2] | Aby przełączyć między wejściowymi danymi procesowymi a wyjściowymi danymi procesowymi, należy nacisnąć 1. przycisk funkcyjny <PO/PI>. |
[3] | Aby przełączyć między widokiem dziesiętnym a szesnastkowym, nacisnąć 3. przycisk funkcyjny <Hex/Dec>. |
[4] | Aby powrócić do wyboru urządzenia, nacisnąć 4. przycisk funkcyjny <Esc>. |