Folyamatadatok
A folyamatadatok megjelenítéséhez koppintson a Készülék kiválasztása menüben a Gatway (Átjáró) fülön a Connect (Csatlakozás) gombra. A csatlakoztatott frekvenciaváltók számától függetlenül mindig 8 fül jelenik meg. Minden fül a MOVITRAC® átjáróhoz csatlakoztatható frekvenciaváltót szimbolizál.
[1] | A frekvenciaváltó folyamatadatainak fülei |
[2] | A bemeneti folyamatadatok és a kimeneti folyamatadatok közti váltáshoz koppintson az 1. <PO/PI> funkciógombra. |
[3] | A decimális és hexadecimális nézet közti váltáshoz koppintson a 3. <Hex/Dec> funkciógombra. |
[4] | A készülék kiválasztásához történő visszatéréshez koppintson a 4. <Esc> funkciógombra. |