Prozessdaten

Um die Prozessdaten anzuzeigen, tippen Sie im Menü Geräteauswahl in der Registerkarte Gateway auf die Schaltfläche Verbinden. Es werden immer 8 Registerkarten angezeigt, unabhängig davon wie viele Umrichter angeschlossen sind. Jede Registerkarte steht für einen Umrichter, der mit dem MOVITRAC®-Gateway verbunden sein kann.

[1]

Registerkarten der Prozessdaten der Umrichter

[2]

Um zwischen den Prozesseingangsdaten und den Prozessausgangsdaten zu wechseln, tippen Sie auf die 1. Funktionstaste <PO/PI>.

[3]

Um zwischen dezimaler und hexadezimaler Ansicht zu wechseln, tippen Sie auf die 3. Funktionstaste <Hex/Dec>.

[4]

Um zur Geräteauswahl zurückzukehren, tippen Sie auf die 4. Funktionstaste <Esc>.