Entradas digitais

Entradas digitais

Quantidade de entradas

2 (+2)

Tipo de entrada

Compatível com CLP de acordo com EN 61131-2 (entradas digitais tipo 3)

DI01 – DI02: Ri ≈ 4.5 kΩ, ciclo de amostragem ≤ 20 ms

DIO01 – DIO02: Ri ≈ 4.0 kΩ, ciclo de amostragem ≤ 2 ms

Nível de sinal   

+11 até +30 VCC

= "1" = contato fechado

-3 até +5 VCC

= "0" = contato aberto

Alimentação sensor/atuador

24 VCC conforme EN 61131-2,

à prova de tensão externa e de curto-circuito

Comprimento máx. do cabo

30 m

Corrente total permitida

Para todas as entradas/saídas digitais

Corrente total máx. 100 mA

Para DI01 – DI02

Corrente total e individual máx. 500 mA

Você pode usar as entradas digitais DI01 e DI02 como uma entrada digital segura de 2 canais F-DI00. Informações sobre a entrada digital segura podem ser encontradas no capítulo Entrada digital segura.