数字量输入端
数字量输入端 | ||
|---|---|---|
输入端数量 | 2 (+2) | |
输入端类型 | PLC兼容,符合EN 61131-2标准(数字量输入端类型3) DI01 – DI02: Ri ≈ 4.5 kΩ,采样周期 ≤ 20 ms DIO01 – DIO02: Ri ≈ 4.0 kΩ,采样周期 ≤ 2 ms 信号电平 | |
DC +11至+30 V | = “1” = 触点关闭 | |
DC -3至+5 V | = “0” = 触点打开 | |
传感器/执行器电源 | 根据EN 61131-2为DC 24 V, 抗外部电压和短路保护 | |
最大线缆长度 | 30 m | |
允许的总电流 | 适用于所有数字量输入端/输出端 | 总电流最大100 mA |
适用于DI01 – DI02 | 总电流和单独电流最大500 mA | |
数字量输入端DI01和DI02可作为安全型双通道数字量输入端F-DI00使用。有关安全数字量输入端的详细信息,请参见安全数字量输入端一章。