Digitale Eingänge
Digitale Eingänge | ||
|---|---|---|
Anzahl der Eingänge | 2 (+2) | |
Eingangstyp | SPS-kompatibel nach EN 61131-2 (digitale Eingänge Typ 3) DI01 – DI02: Ri ≈ 4.5 kΩ, Abtastzyklus ≤ 20 ms DIO01 – DIO02: Ri ≈ 4.0 kΩ, Abtastzyklus ≤ 2 ms Signalpegel | |
DC +11 bis +30 V | = "1" = Kontakt geschlossen | |
DC –3 bis +5 V | = "0" = Kontakt offen | |
Sensor-/Aktor-Versorgung | DC 24 V nach EN 61131-2, fremdspannungs- und kurzschlussfest | |
Maximale Leitungslänge | 30 m | |
Zulässiger Summenstrom | Für alle digitalen Ein-/Ausgänge | Summenstrom max. 100 mA |
Für DI01 – DI02 | Summen- und Einzelstrom max. 500mA | |
Die digitalen Eingänge DI01 und DI02 können Sie als einen sicheren 2-kanaligen Digitaleingang F-DI00 verwenden. Informationen zum sicheren Digitaleingang finden Sie im Kapitel Sicherer Digtialeingang.