Entradas binarias
Entradas binarias | ||
|---|---|---|
Número de entradas | 2 (+2) | |
Tipo de entrada | Compatible con PLC según EN 61131-2 (entradas binarias tipo 3) DI01 – DI02: Ri ≈ 4.5 kΩ, ciclo de muestreo ≤ 20 ms DIO01 – DIO02: Ri ≈ 4.0 kΩ, ciclo de muestreo ≤ 2 ms Nivel de señal | |
+11 a +30 V CC | = "1" = contacto cerrado | |
–3 a +5 V CC | = "0" = contacto abierto | |
Alimentación de sensor/actuador | 24 V CC según EN 61131-2, resistente a interferencia de tensión y cortocircuitos | |
Longitud de cable máxima | 30 m | |
Corriente total permitida | Para todas las entradas/salidas binarias | Corriente total máx. 100 mA |
Para DI01 – DI02 | Corriente total y corriente individual máx. 500 mA | |
Las entradas binarias DI01 y DI02 se pueden utilizar como una entrada binaria segura de 2 canales F-DI00. Encontrará informaciones sobre la entrada binaria segura en el capítulo Entrada binaria segura.