Salidas binarias

Salidas binarias

Número de salidas

(2)

Tipo de salida

Compatible con PLC según EN 61131-2,

resistente a interferencia de tensión y cortocircuitos

Corriente nominal

100 mA

Máx. 100 mA por DO

Corriente total ≤ 100 mA

Longitud de cable máxima

30 m

Corriente total permitida

(alimentación del sensor + entradas binarias)

500 mA

Carga admisible

Sólo carga resistiva