Saídas digitais

Saídas digitais

Quantidade de saídas

(2)

Tipo de saída

Compatível com CLP conforme EN 61131-2

à prova de tensão externa e de curto-circuito

Corrente nominal

100 mA

Máx. 100 mA por DO

Corrente total ≤ 100 mA

Comprimento máx. do cabo

30 m

Corrente total permitida

(alimentação de sensores + entradas digitais)

500 mA

Carga permitida

somente carga ôhmica