Digitale Ausgänge
Digitale Ausgänge | ||
|---|---|---|
Anzahl der Ausgänge | (2) | |
Ausgangstyp | SPS-kompatibel nach EN 61131-2, fremdspannungs- und kurzschlussfest | |
Bemessungsstrom | 100 mA Max. 100 mA pro DO Summenstrom ≤ 100 mA | |
Maximale Leitungslänge | 30 m | |
Zulässiger Summenstrom (Sensorversorgung+ digitale Eingänge) | 500 mA | |
Zulässige Last | nur ohmsche Last | |