Planificación de proyecto
AVISO

En caso de utilización de la tensión de alimentación de apoyo externa, la tensión de alimentación de apoyo externa asume la totalidad de la alimentación de 24 V de la unidad.
Compruebe si la corriente disponible de la fuente de alimentación del variador es suficiente para la demanda total de corriente de todos los consumidores:
- Determine la corriente disponible de la fuente de alimentación del variador según la tabla siguiente:
Variador | Corriente máxima con alimentación externa de 24 V |
|---|---|
Unidad de accionamiento MOVIONE® | 800 mA |
- Sume la demanda de corriente de todos los consumidores según la tabla siguiente:
Consumidor | Demanda de corriente | ||
|---|---|---|---|
Variador (demanda básica) | 150 mA | ||
1. | Entrada binaria DI Alimentación del sensor X5133 (M12) | 500 mA Máx. 500 mA por DI Corriente total ≤ 500 mA | |
24V_OUT, Safety, X5700 (M12) | |||
2. | Salida binaria DO 2 x digital_OUT, X5133 (M12) | 100 mA Máx. 100 mA por DO Corriente total ≤ 100 mA | |
3. | Consola de programación (CBG..) | 50 mA | |