Alimentación de 24 V CC

Entrada de tensión de alimentación de la electrónica

Entrada de 24 V CC

24V_IN

UIN = 24 V CC -10 %/+20 %
conforme a EN 61131-2

0V24_IN

Corriente nominal máxima

 

10 AEn preparación (corriente de paso máx.)

La fuente de tensión debe cumplir con las disposiciones según PELV.