项目设计
提示

使用外部辅助电源时,外部辅助电源将接管设备的全部24 V电源。
检查变频器电源件提供的电流是否能够满足所有用电器的总电流需求:
- 根据下表确定变频器电源件的可用电流:
变频器 | 带外部24 V电源时的最大电流 |
|---|---|
MOVIONE®驱动装置 | 800 mA |
- 请根据下表将所有用电器的电流需求相加:
用电器 | 电流需求 | ||
|---|---|---|---|
变频器(基本需求) | 150 mA | ||
1. | 数字量输入端DI 传感器电源X5133 (M12) | 500 mA 每个DI最大500 mA 总电流 ≤ 500 mA | |
24V_OUT,Safety,X5700 (M12) | |||
2. | 数字量输出端DO 2 x digital_OUT,X5133 (M12) | 100 mA 每个DO最大100 mA 总电流 ≤100 mA | |
3. | 操作面板 (CBG..) | 50 mA | |