Planejamento de projeto
INFORMAÇÃO

Ao utilizar a fonte de alimentação externa auxiliar, ela assume toda a fonte de alimentação de 24 V da unidade.
Verificar se a corrente disponível da fonte de alimentação do conversor é suficiente para o requisito de corrente total de todos os consumidores:
- Determinar a corrente disponível da fonte de alimentação do conversor de acordo com a tabela a seguir:
Conversor | Corrente máxima com alimentação de 24 V externa |
|---|---|
Unidade de acionamento MOVIONE® | 800 mA |
- Somar os requisitos de corrente de todos os consumidores de acordo com a tabela a seguir:
Elemento | Consumo de corrente | ||
|---|---|---|---|
Conversor (consumo básico) | 150 mA | ||
1. | Entrada digital DI Alimentação do sensor X5133 (M12) | 500 mA Máx. 500 mA por DI Corrente total ≤ 500 mA | |
24V_OUT, Safety, X5700 (M12) | |||
2. | Saídas digitais DO 2 x digital_OUT, X5133 (M12) | 100 mA Máx. 100 mA por DO Corrente total ≤ 100 mA | |
3. | Painel de operação (CBG..) | 50 mA | |