Projektierung

HINWEIS

Bei Verwendung der externen Stütz-Spannungsversorgung übernimmt die externe Stütz-Spannungsversorgung die gesamte 24-V-Versorgung des Geräts.

Prüfen Sie, ob der verfügbare Strom des Umrichter-Netzteils für den Gesamtstrombedarf aller Verbraucher ausreicht:

  1. Ermitteln Sie den verfügbaren Strom des Umrichter-Netzteils gemäß folgender Tabelle:

Umrichter

Maximalstrom mit externer 24-V-Versorgung

Antriebseinheit MOVIONE®

800 mA

  1. Addieren Sie den Strombedarf aller Verbraucher gemäß folgender Tabelle:

Verbraucher

Strombedarf

Umrichter (Grundbedarf)

150 mA

1.

Digitaler Eingang DI

Sensorversorgung X5133 (M12)

500 mA

Max. 500 mA pro DI

Summenstrom ≤ 500 mA

24V_OUT, Safety, X5700 (M12)

2.

Digitaler Ausgang DO

2 x digital_OUT, X5133 (M12)

100 mA

Max. 100 mA pro DO

Summenstrom ≤100 mA

3.

Bediengerät (CBG..)

50 mA