Sicherer Digitaleingang

Der sichere Digitaleingang F-DI00 setzt sich aus den Digitaleingängen DI01 und DI02 zusammen.

Sicherer Digitaleingang F-DI00

Eigenschaften

DC-24-V-Eingang gemäß EN 61131-2, Typ 3

Signalpegel

  • logisch "0" = Eingang LOW: ≤ 5 V oder ≤ 1.5 mA
  • logisch "1" = Eingang HIGH: ≥ 11 V und ≥ 2 mA

Bezugsmasse

GND

Eingangsstrom

≤ 15 mA

Eingangswiderstand

≤ 4 kΩ bei DC 24 V

Eingangsfilterzeit parametrierbar

4 ms – 250 ms

zulässige Leitungslänge

30 m

Fehlerreaktionszeit

nicht größer als Reaktionszeit im fehlerfreien Fall

Flankensteilheit Eingangssignal

> 120 V/s

Eingangskapazität

< 500 pF

Verpolschutz

bis DC 30 V