Sensorversorgung
Sensorversorgung F-SS0 | |
|---|---|
Eigenschaften |
|
Bemessungsstrom | 500 mA |
Einschaltstromstoß (≤ 10 ms) | 750 mA |
Kurzschluss-Schutz | 2.1 A |
Spannungsfall intern | < DC 1.3 V |
Taktung (falls aktiviert) |
|
Zulässige Leitungslänge | 30 m (pro Sensor) |
Leckstrom (F-SSx gesperrt) | < 0.1 mA |