Entrada digital segura

A entrada digital segura F-DI00 consiste nas entradas digitais DI01 e DI02.

Entrada digital segura F-DI00

Características

Entrada 24 VCC conforme EN 61131-2, tipo 3

Nível de sinal

  • Lógico "0" = Entrada LOW: ≤ 5 V ou ≤ 1.5 mA
  • Lógico "1" = Entrada HIGH: ≥ 11 V e ≥ 2 mA

Massa de referência

GND

Corrente de entrada

≤ 15 mA

Resistência de entrada

≤ 4 kΩ com 24 VCC

Tempo de filtro de entrada parametrizável

4 ms – 250 ms

Comprimento permitido do cabo

30 m

Tempo de resposta à irregularidade

Não superior ao tempo de resposta em caso livre de irregularidades

Inclinação de flanco do sinal de entrada

> 120 V/s

Capacitância de entrada

< 500 pF

Proteção contra polaridade incorreta

até 30 VCC