Inverter
MOVIONE® drive unit | DR2C..A | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
71MKAR4 | 71MK4A | 71MSAR4 | 71MSA4 | 71MA4 | 80MKA4 | |||
Inverter | ..0040.. | |||||||
Apparent output power | At 2000 min-1 | SN | 333 VA | 506 VA | 712 VA | 926 VA | 1356 VA | 1916 VA |
At 3000 min-1 | 482 VA | 721 VA | 947 VA | 1450 VA | 2140 VA | – | ||
Overload capacity | Vline = 400 V | 200% (fout ≥3 Hz) | ||||||
Vline = 500 V | 200% (fout ≥3 Hz) | |||||||
PWM frequency | fPWM | 4/8/16 kHz (adjustable) | ||||||
Max. output frequency | ELSM®: | 500 Hz | ||||||