Conversor

Unidade de acionamento MOVIONE®

DR2C..A

71MKAR4

71MK4A

71MSAR4

71MSA4

71MA4

80MKA4

Conversor

..0040..

Potência de saída aparente

a 2000 min-1

SN

333 VA

506 VA

712 VA

926 VA

1356 VA

1916 VA

a 3000 min-1

482 VA

721 VA

947 VA

1450 VA

2140 VA

Capacidade de sobrecarga
de IN_Conversor
a FPWM = 4 kHz

URede = 400 V

200% (fdesl ≥3 Hz)

URede = 500 V

200% (fdesl ≥3 Hz)

Frequência PWM

fPWM

4/8/16 kHz (ajustável)

Frequência de saída máx.

ELSM®:

500 Hz