Variador

Unidad de accionamiento MOVIONE®

DR2C..A

71MKAR4

71MK4A

71MSAR4

71MSA4

71MA4

80MKA4

Variador

..0040..

Potencia aparente de salida

a 2000 min-1

SN

333 VA

506 VA

712 VA

926 VA

1356 VA

1916 VA

a 3000 min-1

482 VA

721 VA

947 VA

1450 VA

2140 VA

Capacidad de sobrecarga
de IN_variador
a fPWM = 4 kHz

Ured = 400 V

200 % (foff ≥3 Hz)

Ured = 500 V

200 % (foff ≥3 Hz)

Frecuencia PWM

fPWM

4/8/16 kHz (ajustable)

Frecuencia de salida máx.

ELSM®:

500 Hz