变频器

MOVIONE®驱动装置

DR2C..A

71MKAR4

71MK4A

71MSAR4

71MSA4

71MA4

80MKA4

变频器

..0040..

输出视在功率

2000 min-1

S额定

333 VA

506 VA

712 VA

926 VA

1356 VA

1916 VA

3000 min-1

482 VA

721 VA

947 VA

1450 VA

2140 VA

I额定_变频器
的过载容量
,fPWM = 4 kHz时

U电源 = 400 V

200 % (faus ≥3 Hz)

U电源 = 500 V

200 % (faus ≥3 Hz)

PWM频率

fPWM

4/8/16 kHz(可设置)

最大输出频率

ELSM®

500 Hz