输入端(转速等级3000 minˉ¹)

MOVIONE®驱动装置

DR2C..A

71MKAR4

71MKA4

71MSAR4

71MSA4

71MA4

变频器

..0040..

电源额定电压AC
(符合EN 50160标准)

U电源

3 x AC 380 – 500 V

电网额定交流电流

达到IE5时

I电源

0.73 A

1.08 A

1.46 A

2.25 A

3.36 A

达到最大电机热扭矩时

0.73 A

1.47 A

1.46 A

2.76 A

3.4 A

电源频率

f电源

50 – 60 Hz ±5 %

电源输入端允许的最大额定短路电流

SCCR ICC

5 kA

电源保险丝的最大额定电流
(支路保护装置)

 

40 A

注意插接头的额定电流。