Entrada (classe de rotação 3000 minˉ¹)

Unidade de acionamento MOVIONE®

DR2C..A

71MKAR4

71MKA4

71MSAR4

71MSA4

71MA4

Conversor

..0040..

Tensão nominal de rede CA
(de acordo com EN 50160)

Urede

3 x 380 – 500 VCA

Corrente nominal de rede CA

no IE5

Irede

0.73 A

1.08 A

1.46 A

2.25 A

3.36 A

com torque térmico máximo do motor

0.73 A

1.47 A

1.46 A

2.76 A

3.4 A

Frequência de rede

frede

50 – 60 Hz ±5 %

Corrente de curto-circuito nominal máxima permitida na entrada da rede

SCCR ICC

5 kA

Corrente nominal máxima do fusível principal
(proteção do circuito de derivação)

 

40 A

Observar a corrente nominal do conector.