Entrada (clase de velocidad 3000 minˉ¹)

Unidad de accionamiento MOVIONE®

DR2C..A

71MKAR4

71MKA4

71MSAR4

71MSA4

71MA4

Variador

..0040..

Tensión nominal de red CA
(según EN 50160)

Ured

3 x 380 – 500 V CA

Corriente nominal de red CA

Con IE5

Ired

0.73 A

1.08 A

1.46 A

2.25 A

3.36 A

Con par del motor térmico máximo

0.73 A

1.47 A

1.46 A

2.76 A

3.4 A

Frecuencia de red

fred

50 – 60 Hz ±5 %

Corriente de cortocircuito nominal máxima admisible en la entrada de red

SCCR ICC

5 kA

Corriente nominal máxima del fusible de red
(protección de ramal)

 

40 A

Observe la corriente nominal del conector enchufable.