Eingang (Drehzahlklasse 3000 minˉ¹)
Antriebseinheit MOVIONE® | DR2C..A | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
71MKAR4 | 71MKA4 | 71MSAR4 | 71MSA4 | 71MA4 | |||
Umrichter | ..0040.. | ||||||
Netznennspannung AC | UNetz | 3 x AC 380 – 500 V | |||||
Netznenn-strom AC | bei IE5 | INetz | 0.73 A | 1.08 A | 1.46 A | 2.25 A | 3.36 A |
bei maximalem thermischen Motormoment | 0.73 A | 1.47 A | 1.46 A | 2.76 A | 3.4 A | ||
Netzfrequenz | fNetz | 50 – 60 Hz ±5 % | |||||
Maximal zulässiger Bemessungs-Kurzschlussstrom am Netzeingang | SCCR ICC | 5 kA | |||||
Maximaler Bemessungsstrom der Netzsicherung |
| 40 A Beachten Sie den Bemessungsstrom des Steckverbinders. | |||||