Umrichter

Antriebseinheit MOVIONE®

DR2C..A

71MKAR4

71MK4A

71MSAR4

71MSA4

71MA4

80MKA4

Umrichter

..0040..

Ausgangsscheinleistung

bei 2000 min-1

SN

333 VA

506 VA

712 VA

926 VA

1356 VA

1916 VA

bei 3000 min-1

482 VA

721 VA

947 VA

1450 VA

2140 VA

Überlastfähigkeit
von IN_Umrichter
bei fPWM = 4 kHz

UNetz = 400 V

200 % (faus ≥3 Hz)

UNetz = 500 V

200 % (faus ≥3 Hz)

PWM-Frequenz

fPWM

4/8/16 kHz (einstellbar)

Max. Ausgangsfrequenz

ELSM®:

500 Hz