Motor, Drehzahlklasse 2000 minˉ¹

Antriebseinheit MOVIONE®

DR2C..A

71MKAR4

71MK4A

71MSAR4

71MSA4

71MA4

80MKA4

Umrichter

..0040..

Ausgangsnennstrom Umrichter

0.64 A

0.94 A

1.27 A

1.77 A

2.45 A

3.55 A

Nennleistung

bei IE5

PN

0.25 kW

0.37 kW

0.55 kW

0.69 kW

1.00 kW

1.50 kW

bei maximalem thermischen
Motormoment

0.25 kW

0.49 kW

0.55 kW

0.90 kW

1.40 kW

1.60 kW

Nenndrehmoment

bei IE5

MN

1.19 Nm

1.77 Nm

2.65 Nm

3.3 Nm

4.95 Nm

7.1 Nm

bei maximalem thermischen
Motormoment

1.19 Nm

2.35 Nm

2.65 Nm

4.3 Nm

6.7 Nm

8.0 Nm

Maximaldrehmoment

MMax

4 Nm

5 Nm

7 Nm

9 Nm

13.5 Nm

15.9 Nm

Nenndrehzahl

nN

2000 min-1

Drehzahlstellbereich

1:40

Nennverlustleistung

Leistungsteil

PV

9 W

11 W

14 W

18 W

23 W

32 W

BremsentypStandardbremse. Die technischen Daten der optionalen Bremse finden Sie in der Betriebsanleitung "Drehstrommotoren DR..71-315, DRN63-315, DR2..56-80".

 

BE03

BE03

BE05

BE1

BE1

BE2

BremsmomentStandardbremse. Die technischen Daten der optionalen Bremse finden Sie in der Betriebsanleitung "Drehstrommotoren DR..71-315, DRN63-315, DR2..56-80".

MB

2.7 Nm

3.4 Nm

5 Nm

7 Nm

10 Nm

14 Nm

Massenträgheit

ohne Bremse

JMot

3.38
10-4 kgm2

3.38
10-4 kgm2

5.43
10-4 kgm2

5.43
10-4 kgm2

7.33
10-4 kgm2

16.8
10-4 kgm2

mit Bremse

JBMot

4.07
10-4 kgm2

4.07
10-4 kgm2

6.73
10-4 kgm2

6.73
10-4 kgm2

8.63
10-4 kgm2

21.3
10-4 kgm2

Masse

 

ohne Bremse

 

8.1 kg

8.1 kg

9.2 kg

9.2 kg

10.4 kg

13.1 kg

mit Bremse

 

10.0 kg

10.0 kg

11.6 kg

11.6 kg

13.0 kg

17.3 kg