Motor, classe de rotação 2000 minˉ¹

Unidade de acionamento MOVIONE®

DR2C..A

71MKAR4

71MK4A

71MSAR4

71MSA4

71MA4

80MKA4

Conversor

..0040..

Corrente nominal de saída do conversor

0.64 A

0.94 A

1.27 A

1.77 A

2.45 A

3.55 A

Potência nominal

no IE5

PN

0.25 kW

0.37 kW

0.55 kW

0.69 kW

1.00 kW

1.50 kW

com torque térmico
máximo do motor

0.25 kW

0.49 kW

0.55 kW

0.90 kW

1.40 kW

1.60 kW

Torque nominal

no IE5

MN

1.19 Nm

1.77 Nm

2.65 Nm

3.3 Nm

4.95 Nm

7.1 Nm

com torque térmico
máximo do motor

1.19 Nm

2.35 Nm

2.65 Nm

4.3 Nm

6.7 Nm

8.0 Nm

Torque máximo

Mmáx

4 Nm

5 Nm

7 Nm

9 Nm

13.5 Nm

15.9 Nm

Rotação nominal

nN

2000 min-1

Faixa de ajuste da rotação

1:40

Potência nominal dissipada

Módulo de potência

PV

9 W

11 W

14 W

18 W

23 W

32 W

Tipo de freioFreio padrão. Os dados técnicos do freio opcional podem ser encontrados nas instruções de operação "Motores CA DR..71-315, DRN63-315, DR2..56-80".

 

BE03

BE03

BE05

BE1

BE1

BE2

Torque de frenagemFreio padrão. Os dados técnicos do freio opcional podem ser encontrados nas instruções de operação "Motores CA DR..71-315, DRN63-315, DR2..56-80".

MB

2.7 Nm

3.4 Nm

5 Nm

7 Nm

10 Nm

14 Nm

Inércia da massa

sem freio

JMot

3.38
10-4 kgm2

3.38
10-4 kgm2

5.43
10-4 kgm2

5.43
10-4 kgm2

7.33
10-4 kgm2

16.8
10-4 kgm2

com freio

JBMot

4.07
10-4 kgm2

4.07
10-4 kgm2

6.73
10-4 kgm2

6.73
10-4 kgm2

8.63
10-4 kgm2

21.3
10-4 kgm2

Peso

 

sem freio

 

8.1 kg

8.1 kg

9.2 kg

9.2 kg

10.4 kg

13.1 kg

com freio

 

10.0 kg

10.0 kg

11.6 kg

11.6 kg

13.0 kg

17.3 kg